??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 5000 Rouleau de convoyeur - Rouleau commandé par chaîne 1/2" - Pignon en acier
Nomenclature
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5001
Sélection d'entraînement
Gears number
Double sprocket
Sélection des engrenages
1/2"x5/16", Z=14
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
35 mm
Longueur du rouleau
45 mm
Longueur d’axe
100 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés