??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 4500 Rouleau de convoyeur - Rouleaux commandés par chaîne 1/2" dents=11 - simple pignon soudé
Nomenclature
4550-SV50x1.5-B15-GA-100-ZZ
Series
4550
Sélection d'entraînement
Diamètre de tube
mm
Matériau de tube
Manchon en PVC
Longueur du manchon en PVC
mm
Flange
Flange 1 position
mm
Flange 2 position
mm
Diamètre d’axe
mm
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
60 mm
Longueur du rouleau
70 mm
Longueur d’axe
120 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés