??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Sélecteur de circuits à bille - avec raccord par cône d’étanchéité
Nomenclature
5690991181
Référence
Référence de commande
Info
Catalogue
Informations supplémentaires
Info
Diam. ext. tube d1
L 12 mm
Pression
PB 250 bar
Diamètre
7.500 mm
Longueur l1 env.
32 mm
Longueur l2
17.0 mm
Longueur l5
29 mm
Ouverture de la clef SW2
19 mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
22 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés