??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
GESSLER
Beschreibung
RZ-Würfel W35
Stückliste
W35Ö1230L10_IP54
Herstellername
Gessler
Produktbezeichnung
RZ-Würfel W35
Montageart
Hersteller-Bestellnummer
Seillänge
Detaillierungsgrad
Produktbezeichnung
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
Schutzklassen
Schutzklasse I
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
Erkennungsweite
35 m
Schutzart nach EN 60 529
Schlagfestigkeit
IK 03
Anschlussart
Leuchten mit Netzklemme
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächen Gehäusefarbe
farblos
Farbe optisches Gehäuse
opal
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bezeichnung Leuchtmittel
LED
Anzahl der Leuchtmittel
1
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
40 °C
max. Nennleistung
6.0 W
Nennstrom
26 mA
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
Elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Mischspannung (AC/DC)
Art der Kennzeichnung
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
Acrylglasplatte
vandalismussicher
nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Länge
mm
Breite
352 mm
Höhe/ Tiefe
mm
DATANORM-Nummer
Konformitätserklärung
https://www.gessler.de/bim/Wuerfel_W35/W35_Konformitätserklärung.html
Datenblatt
https://www.gessler.de/bim/Wuerfel_W35/W35_Datenblatt_de.html
Bohrschablone
https://www.gessler.de/bim/Wuerfel_W35/W35_Bohrschablone.html
Betriebsanleitung
https://www.gessler.de/bim/Wuerfel_W35/W35_Betriebsanleitung.html
Voransichten
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen