??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 26 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG26-089
-
Hole diameter
25.40 mm
Rod diameter
12.70 mm
Free length
mm
Rate /±10%
N/mm
Deflection
mm
Введите значение для SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
Deflection for optimum life
mm
Force
N
Deflection for long life
mm
Force
N
Max. operating deflection
mm
Force
N
Max. deflection
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей