??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
RWH mini - Держатель зажимного пальца
Спецификация
SCHUNK-0471194 RWH mini 74-25
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Durchmesser
74 mm
D2
18.6 mm
D3
64 mm
L1
6.5 mm
L2
3 mm
H1
mm
H2
mm
Материал
Пластмасса
Цвет
Черный
Масса
kg
Номер таможенного тарифа
84662098
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей