??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
RVP510 - tous les codeurs
Nomenclature
RVP510
Produktfoto
Kurzbeschreibung
RVP510: Codeur à arbre plein; Diamètre de l'arbre 10 mm; Résolution 1...10000; I
Langbeschreibung
Codeur à arbre plein; Diamètre de l'arbre 10 mm; Résolution 1...10000; IO-Link; M12 Connecteur
Bestellnummer
RVP510
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés