카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RVA5221-08Q
EMC
valve
RV Series solenoid valve
RVA52/3
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rva52_3/rva52_3_body.prj},{NB=RVA5221-08Q},{CODE=RVA},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{DC=},{MODEL=RVA5221-08},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=38},{D=17},{E=16.0},{F=22},{G=3},{H=24.5},{I=21.0},{J=3.3},{K=4.3},{L=25.0},{M=20},{N=10.5},{O=35},{P=G1/8},{R=17.0},{S=36.0},{W=81.0},{W1=92},{W2=111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
RVA52_3 - RVA Series Solenoid valve
Bill of material
RVA5221-08Q
Series code
RVA
Number of ports
5
Working position number
2:two position
3:three position
2:two position
3:three position
Valve body size
2:2 series
2:2 series
Control head quantity
1:Single head control
2:Double headed control
1:Single head control
2:Double headed control
Initial state
blank
blank
Pipe Size
08:1/4
08:1/4
Reset type
Q:Gas reduction
Q:Gas reduction
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
model
RVA5221-08
RVA5221-08
A
G1/4
G1/4
B
G1/8
G1/8
C
38
38
mm
D
17
17
mm
E
16.0
16.0
mm
F
22
22
mm
G
3
3
mm
H
24.5
24.5
mm
I
21.0
21.0
mm
J
3.3
3.3
mm
K
4.3
4.3
mm
L
25.0
25.0
mm
M
20
20
mm
N
10.5
10.5
mm
O
35
35
mm
P
G1/8
R
17.0
17.0
mm
S
36.0
36.0
mm
W
81.0
81.0
mm
W1
92
92
mm
W2
111
111
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성