카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RVA3221-08Q
EMC
valve
RV Series solenoid valve
RVA32
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rva32/rva32_body.prj},{NB=RVA3221-08Q},{CODE=RVA},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{DC=},{MODEL=RVA3221-08},{A=G1/4},{C=30.0},{D=17.0},{E=16.0},{F=22.0},{G=1.5},{H=32.0},{J=3.3},{K=4.2},{L=18.5},{M=25},{N=9.3},{O=35},{P=G1/8},{R=19.8},{S=22.5},{W=73.0},{W1=84}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
RVA32 - RV Series Solenoid valve
Bill of material
RVA3221-08Q
Series code
RVA
Number of ports
3
Working position number
2
Valve body size
2:2 series
2:2 series
Control head quantity
1:Single head control
2:Double headed control
1:Single head control
2:Double headed control
Initial state
Blank:Normally closed
H:Normally open
Blank:Normally closed
H:Normally open
Pipe Size
08:1/4
08:1/4
Reset type
Q:Gas reduction
Q:Gas reduction
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
model
RVA3221-08
RVA3221-08
A
G1/4
G1/4
C
30.0
30.0
mm
D
17.0
17.0
mm
E
16.0
16.0
mm
F
22.0
22.0
mm
G
1.5
1.5
mm
H
32.0
32.0
mm
J
3.3
3.3
mm
K
4.2
4.2
mm
L
18.5
18.5
mm
M
25
25
mm
N
9.3
9.3
mm
O
35
35
mm
P
G1/8
R
19.8
19.8
mm
S
22.5
22.5
mm
W
73.0
73.0
mm
W1
84
84
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성