RV060CR-A-75-165-400-3025.059-50
CP System
Revolving Chain
RV 060CR
Powered by
CAD모델 선택
{cps/revolving_chain/rv060cr/rv060cr_asmtab.prj},{NB=RV060CRA120124.5165120400485-00753025.05950},{IDNR=},{TYP=RV060CR},{AB=A},{A=120},{A1=124.5},{B=65},{C=75},{D=53},{D1=37},{RA=165},{RB=120},{LA=400},{LB=485},{CH=65.000},{CHS=22.000},{P=60.000},{NOTE=The inner circle (inner diameter) is the fixed side, and the outer circle (outer diameter) is the driving side.},{ROT=0},{ANG=0},{LS=3025.059},{NOS=50},{PPATH=rv060cr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CP System
내용
RV060CR - Revolving Chain
BOM
RV060CR-A-75-165-400-3025.059-50
Ident number
Chain Type
RV060CR
Direction Type
A
B
A
B
A
120.000
120.000
mm
A1
124.500
124.500
mm
B
65
mm
C
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
190.000
200.000
240.000
250.000
300.000
350.000
400.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
190.000
200.000
240.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
D
53
mm
D1
37
mm
Radius Ra
mm
값 입력 RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
확인
Radius Rb
mm
값 입력 RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
확인
Distance A
mm
값 입력 LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
확인
Distance B
mm
값 입력 LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
확인
Chain Height
65.000
mm
Short Height
22.000
mm
Pitch
60.000
mm
NOTE
내측원(내경)이 고정측이며, 외측원(외경)이 구동측으로 모델링이 구현됨
Rotation Limit
mm
값 입력 ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
확인
Rotation Angle
mm
값 입력 ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
확인
LS
3025.059
3025.059
mm
No. of Sides
50.000
50.000
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성