??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
RV060CR - Revolving Chain
Bill of material
RV060CRA120128165120400485-00751845.047-Chain
Ident number
Chain Type
RV060CR
Direction Type
A
mm
A1
mm
B
65 mm
C
mm
D
53 mm
D1
37 mm
Radius Ra
mm
Inserisci valore per RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
Radius Rb
mm
Inserisci valore per RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
Distance A
mm
Inserisci valore per LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
Distance B
mm
Inserisci valore per LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
Chain Height
82.000 mm
Short Height
28.200 mm
Pitch
60.000 mm
Rotation Limit
mm
Inserisci valore per ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
Rotation Angle
mm
Inserisci valore per ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
LS
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD