??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
RV040CR - Revolving Chain
Bill of material
RV040CR-A-50-120-230-1890.06-47
Ident number
Chain Type
RV040CR
Direction Type
A
mm
A1
mm
B
52 mm
C
mm
D
40 mm
D1
37 mm
Radius Ra
mm
Введите значение для RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
Radius Rb
mm
Введите значение для RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
Distance A
mm
Введите значение для LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
Distance B
mm
Введите значение для LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
Chain Height
52.000 mm
Short Height
18.000 mm
Pitch
40.000 mm
NOTE
The inner circle (inner diameter) is the fixed side, and the outer circle (outer diameter) is the driving side.
Rotation Limit
mm
Введите значение для ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
Rotation Angle
mm
Введите значение для ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
LS
mm
No. of Sides
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей