RV040CR-A-50-120-230-1890.06-47
CP System
Revolving Chain
RV 040CR
Powered by
CAD모델 선택
{cps/revolving_chain/rv040cr/rv040cr_asmtab.prj},{NB=RV040CRA788612070230340-00501890.0647},{IDNR=},{TYP=RV040CR},{AB=A},{A=78},{A1=86},{B=52},{C=50},{D=40},{D1=37},{RA=120},{RB=70},{LA=230},{LB=340},{CH=52.000},{CHS=18.000},{P=40.000},{NOTE=The inner circle (inner diameter) is the fixed side, and the outer circle (outer diameter) is the driving side.},{ROT=0},{ANG=0},{LS=1890.06},{NOS=47},{PPATH=rv040cr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CP System
내용
RV040CR - Revolving Chain
BOM
RV040CR-A-50-120-230-1890.06-47
Ident number
Chain Type
RV040CR
Direction Type
A
B
A
B
A
78.000
103.000
128.000
138.000
153.000
178.000
203.000
228.000
78.000
103.000
128.000
138.000
153.000
178.000
203.000
228.000
mm
A1
86.000
86.000
mm
B
52
mm
C
50.000
50.000
mm
D
40
mm
D1
37
mm
Radius Ra
mm
값 입력 RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
확인
Radius Rb
mm
값 입력 RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
확인
Distance A
mm
값 입력 LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
확인
Distance B
mm
값 입력 LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
확인
Chain Height
52.000
mm
Short Height
18.000
mm
Pitch
40.000
mm
NOTE
내측원(내경)이 고정측이며, 외측원(외경)이 구동측으로 모델링이 구현됨
Rotation Limit
mm
값 입력 ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
확인
Rotation Angle
mm
값 입력 ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
확인
LS
1890.060
1890.060
mm
No. of Sides
47.000
47.000
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성