??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RV 2400 - Minimale Höhe, maximale Kraft
Stückliste
RV2400-032-B-N
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
75 mm
Stangendurchmesser
45 mm
Druck
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Anfangkraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm^3
Oberfläche
15.9 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen