??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 30
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RV 20000 - Minimum height, maximum force
Malzeme listesi
RV20000-050-B-N
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
195 mm
Kol çapı
130 mm
Bas?nç
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm^3
Yüzey
132.73 cm^2
Maksimum Hız
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir