??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RV 12000 - Mínima altura, máxima fuerza
Lista de materiales
RV12000-050-B-N
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
3 mm
Diámetro
150 mm
Diâmetro da haste
100 mm
Presion
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza final
daN
Fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm^3
Superficie
78.53 cm^2
Velocidad màxima
1.800 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura min
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD