??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
RUWA RB Système d’armature des tuyaux
Nomenclature
RUWA RB 10-100-100-750
Type
Diamètre
10 mm
Écartement
100 mm
Hauteur
100 mm
Largeur
100 mm
max. Ø tuyau
75 mm
Armature supplémentaire as,min
145 mm2/m
Capacité
100 %
Distance entre corbeilles
400 mm
Longueur
750 mm
Code produit
RUWA RB 10-100-100-750
Niveau de Géométrie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés