??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
RUWA RB Sistema di rinforzo per tubi
Lista materiale
RUWA RB 10-100-100-750
Tipo
Diametro
10 mm
Passo
100 mm
Altezza
100 mm
Larghezza
100 mm
max. Ø tubo
75 mm
Rinforzo supplementare as,min
145 mm2/m
Capacità di carico
100 %
Distanza ceste
400 mm
Lunghezza
750 mm
Codice prodotto
RUWA RB 10-100-100-750
Livello di Geometria
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD