??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
RUWA RB Rohrbewehrungssystem
Stückliste
RUWA RB 10-100-100-750
Typ
Durchmesser
10 mm
Teilung
100 mm
Höhe
100 mm
Breite
100 mm
max. Ø Rohr
75 mm
Zulagebewehrung as,min
145 mm2/m
Tragfähigkeit
100 %
Korbabstand
400 mm
Länge
750 mm
Produktcode
RUWA RB 10-100-100-750
Ebene der Geometrie
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen