??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
RUWA DIBE Type T
Nomenclature
RUWA DIBE T1-b140-c140
Sélection du type
RUWA DIBE Type T
Sélection de sous-type
Qualité
B500A / B500B
Diamètre
10 mm
Division s
150 mm
Dimension b
mm
Entrez la valeur pour B
Dimension b
mm
cm
inch
ft
Dimension c
mm
Entrez la valeur pour C
Dimension c
mm
cm
inch
ft
Longueur d'ancrage lbd1
890 mm
Longueur
1000 mm
Longueur de treillis a
2200 mm
AS
524 mm2/m
ASW
524 mm2/m
Code produit
RUWA DIBE T1-b140-c140
Niveau de Géométrie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés