??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
RUWA DIBE Tipo T
Lista materiale
RUWA DIBE T1-b140-c140
Selezione del tipo
RUWA DIBE Tipo T
Selezione del sottotipo
Qualità
B500A / B500B
Diametro
10 mm
Passo s
150 mm
Dimensione b
mm
Inserisci valore per B
Dimensione b
mm
cm
inch
ft
Dimensione c
mm
Inserisci valore per C
Dimensione c
mm
cm
inch
ft
Lunghezza di ancoraggio lbd1
890 mm
Lunghezza
1000 mm
Lunghezza rete a
2200 mm
AS
524 mm2/m
ASW
524 mm2/m
Codice prodotto
RUWA DIBE T1-b140-c140
Livello di Geometria
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD