??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
RUWA DIBE T-Typ
Stückliste
RUWA DIBE T1-b140-c140
Typauswahl
RUWA DIBE T-Typ
Subtyp-Auswahl
Qualität
B500A / B500B
Durchmesser
10 mm
Teilung s
150 mm
b-Mass
mm
Wert eingeben für B
b-Mass
mm
cm
inch
ft
c-Mass
mm
Wert eingeben für C
c-Mass
mm
cm
inch
ft
Verankerungslänge lbd1
890 mm
Länge
1000 mm
Mattenlange a
2200 mm
AS
524 mm2/m
ASW
524 mm2/m
Produktcode
RUWA DIBE T1-b140-c140
Ebene der Geometrie
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen