RTP-0502-082
CONTRINEX
RFID
High Temperature
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/high_temperature/rtp_0502_082.prj},{NB=RTP-0502-082},{ORDERNO=720-000-203},{TYPE=RTP-0502-082},{PT=Transponder},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=112},{RWD=0},{H=Ø50},{HM=LCP (Liquid Crystal Polymer)},{M=non-embedabble },{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+250},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RTP-HF-UHT_170601.pdf},{WG=17.7},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTP-0502-082 - RFID
Bill of material
RTP-0502-082
Part number
720-000-203
Part reference
RTP-0502-082
Product type
Transponder
Operating frequency
13.56
MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Memory size
112
Housing size
Ø50
mm
Housing material
LCP (Liquid Crystal Polymer)
Mounting
non-embedabble
Interface
RFID
Temperature range
-40...+250
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Weight
17.7
g
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성