??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTP-0502-082 - RFID
Nomenclature
RTP-0502-082
Numéro d’article
720-000-203
Désignation
RTP-0502-082
Type de produit
Transpondeur
Cadence
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Taille de mémoire
112
Taille de boîtier
Ø50 mm
Matériau du boîtier
LCP (polymère à cristaux liquides)
Montage
non noyable
Interface
RFID
Plage de température
-40...+250 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Poids
17.7 g
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés