??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTP-0501-020 - RFID
Stückliste
RTP-0501-020
Artikelnummer
720-000-124
Bezeichnung
RTP-0501-020
Produkttyp
Transponder
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Speichergrösse
160
Gehäusegröße
Ø50 mm
Gehäusematerial
PBTP
Einbau
nicht bündig
Schnittstelle
RFID
Temperaturbereich
-40...+125 °C
Schutzart
IP 67
Gewicht
14.8 g
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen