??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTP-0301-020 - RFID
Nomenclature
RTP-0301-020
Numéro d’article
720-000-123
Désignation
RTP-0301-020
Type de produit
Transpondeur
Cadence
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Taille de mémoire
160
Taille de boîtier
Ø30 mm
Matériau du boîtier
PBTP
Montage
non noyable
Interface
RFID
Plage de température
-40...+125 °C
Indice de protection
IP 67
Poids
11.2 g
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés