??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
RTN - Vacuum regulators
Bill of material
RTN03/4
Part Number
A
mm
B
mm
C
60 mm
D
40 mm
E
mm
F
28,5 mm
G
mm
H
85 mm
I
8,5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen