??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTM-2300-000 - RFID
Stückliste
RTM-2300-000
Artikelnummer
720-000-104
Bezeichnung
RTM-2300-000
Produkttyp
Transponder
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
Standard
Proprietär
Gehäusegröße
M30 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Einbau
bündig
Schnittstelle
RFID
Temperaturbereich
-40...+95 °C
Schutzart
IP 68
Gewicht
39.0 g
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen