RTM-0260-000
CONTRINEX
RFID
Extreme
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/extreme/rtm_0260_000.prj},{NB=RTM-0260-000},{ORDERNO=720-000-102},{TYPE=RTM-0260-000},{PT=Transponder},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=240},{RWD=0},{H=Ø26 },{HM=Stainless steel V2A},{M=embeddable},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+95},{ER=IP 68},{CEPDF=Conformity_RT%23-LF_170601.pdf},{WG=15.9},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTM-0260-000 - RFID
Bill of material
RTM-0260-000
Part number
720-000-102
Part reference
RTM-0260-000
Product type
Transponder
Operating frequency
31.25
kHz
Standard
Proprietary
Housing size
Ø26
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Mounting
Embeddable
Interface
RFID
Temperature range
-40...+95
°C
Enclosure rating
IP 68
Weight
15.9
g
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성