??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTL-2302-001 - RFID
Nomenclature
RTL-2302-001
Numéro d’article
720-000-116
Désignation
RTL-2302-001
Type de produit
Transpondeur
Cadence
31.25 kHz
Standard
Proprietaire
Taille de boîtier
M30 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
Montage
noyable
Interface
RFID
Plage de température
-40...+125 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Poids
41.3 g
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés