??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTL-0262-001 - RFID
Stückliste
RTL-0262-001
Artikelnummer
720-000-114
Bezeichnung
RTL-0262-001
Produkttyp
Transponder
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
Standard
Proprietär
Gehäusegröße
Ø26 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
Einbau
bündig
Schnittstelle
RFID
Temperaturbereich
-40...+125 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gewicht
21.2 g
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen