??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTH-D30QA-ND0 - RFID
Nomenclature
RTH-D30QA-ND0
Numéro d’article
720-000-142
Désignation
RTH-D30QA-ND0
Type de produit
Transponder
Cadence
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Taille de mémoire
2000
Taille de boîtier
Ø30 mm
Matériau du boîtier
PPA
Montage
non noyable
Interface
RFID
Plage de température
-40…+95 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Poids
3 g
Numéro de tarif douanier
85235100
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés