??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTH-D30QA-NC0 - RFID
Stückliste
RTH-D30QA-NC0
Artikelnummer
720-000-145
Bezeichnung
RTH-D30QA-NC0
Produkttyp
Transponder
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Speichergrösse
112
Gehäusegröße
Ø30 mm
Gehäusematerial
PPA
Einbau
nicht bündig
Schnittstelle
RFID
Temperaturbereich
-40…+95 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gewicht
3 g
Zolltarifnummer
85235100
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen