RTH-D20QA-NC0
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rth_d20qa_nc0.prj},{NB=RTH-D20QA-NC0},{ORDERNO=720-000-144},{TYPE=RTH-D20QA-NC0},{PT=Transponder},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=112},{RWD=0},{H=Ø20},{HM=PPA},{M=non-embedabble},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40…+95},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RTH_190130.pdf},{WG=1.3},{ECCN=85235100},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTH-D20QA-NC0 - RFID
Bill of material
RTH-D20QA-NC0
Part number
720-000-144
Part reference
RTH-D20QA-NC0
Product type
Transponder
Operating frequency
13.56
MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Memory size
112
Housing size
Ø20
mm
Housing material
PPA
Mounting
non-embedabble
Interface
RFID
Temperature range
-40…+95
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Weight
1.3
g
Custom tariff number
85235100
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성