Rt1400
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
Rt1400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/rt1400_series/rt1400_series_asmtab.prj},{NB=Rt1400},{CM=Rt1400},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{TS=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=2100N,The maximum conveying length is 15 meters},{PACKAGE=26 PCS/meter},{W=114.3},{WEIGHT=1.3},{RBR=75},{TR=610},{E=6.3},{G=44.5},{V=20},{J=61},{K=12},{L=10.0},{P=38.1},{Q=43},{T=4},{PPATH=assembly/rt1400_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Rt1400 - Case Conveyor Chain
Bill of material
Rt1400
Chain model
Rt1400
Application
Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.
Material
POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C
Pin material
Stainless steel
Maximum Speed
50 m/min lubricant ; 30 m/min dry
Working load(25°C)
2100N,The maximum conveying length is 15 meters
Package
26 PCS/meter
Width
114.3
mm
Weight
1.3
kg/m
opposite bending raduis
75
mm
Sideflex Radius
610
mm
E
6.3
mm
G
44.5
mm
V
20
mm
J
61
mm
K
12
mm
L
10.0
mm
P
38.1
mm
Q
43
mm
T
4
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성