??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol
Description
RT001619PNHECXXR - ECOMATE, Receptacle, Size 16, 19POS, Pin, End Cap.
Bill of material
RT001619PNHECRN
Part No.
Description
More Product Information
Link to Product Page
Key Position
A
105.000 °
B
140.000 °
C
215.000 °
D
265.000 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей