RT350-125-B
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_350_asmtab.prj},{NB=RT350-125-B--(0)},{CU=125},{L=290},{LMIN=165},{RC=2},{D=32},{RD=16},{P=180},{PMIN=20},{F0=360},{F1I=606},{F1P=717},{V=74.9},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{W=0.59},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=0},{FS2A=50},{FCA=34},{FCQA=32.500},{FSA=90},{H=163},{FSD=20.900},{VERS=350},{VER=13},{L3=10.500},{FS2B=50},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=MIN},{S2=2.01062},{V2=0.07489},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT350-125-B},{CODENIT=KT3,5-125.3},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC32A','FC 32A','rv_fc2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2_2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcqc2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RT 350 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT350-125-B
-
RT350-125-B
RT350-125-B
Stroke
125
125
mm
Total length
290
290
mm
Minimum length
165
165
mm
Reserves stroke
2
mm
Diameter
32
mm
Rod Diameter
16
mm
Pressure
180
180
bar
Pressione minima
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
-
FC 32A
FC 32A
FS2A 32
FS2A 32
FS2B 32
FS2B 32
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
FCQC 32
FCQC 32
Initial force
360
360
daN
Isothermal end force
606
606
daN
Polytrophic end force
717
717
daN
Volume
74.9
74.9
cm^3
Surface
2.01
cm^2
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
0.59
0.59
Kg
SPM
20
20
Cicli/minuto
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성