??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RT 350 - Hauteur minimale, force maximale, cylindres raccordés avec trou G1/8 gaz
Nomenclature
RT350-125-B
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
2 mm
Diamètre
32 mm
Diamètre de la tige
16 mm
Pression
bar
Pression min.
20 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale
daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
daN
Volume
cm^3
Surface
2.01 cm^2
Vitesse maximale
1.8 m/s
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés