??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSRT40 - Anschlussschienen für Rollenschienen
Stückliste
RSRT40-800
Teile-Nr.
RSRT40-800
Type
RSRT
Werkstoff
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Oberflächenbehandlung
Chromatiert (III-wertig)
Nr.
40
L
800 mm
Anz. Befestigungsbohrungen M
8
l1
50 mm
Schienengewicht
600 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen