RSHE-143-CSOP-TW
Smalley
TAPERED RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/tapered_rings/rshe.prj},{NB=RSHE-143-CSOP-TW},{PARTNBR=RSHE-143-CSOP-TW},{NO=143},{D1=1.438},{D1FRAC=1 7/16},{S=0.050},{STOLUP=0.002},{STOLDWN=-0.002},{D3=1.596},{D3TOLUP=0.025},{D3TOLDWN=-0.020},{A=0.201},{ATOLUP=0.006},{ATOLDWN=-0.006},{B=0.133},{BTOLUP=0.006},{BTOLDWN=-0.006},{C=0.065},{CTOLUP=0.006},{CTOLDWN=-0.006},{D5=0.078},{D5TOLUP=0.015},{D5TOLDWN=-0.002},{D2=1.528},{D2TOLUP=0.004},{D2TOLDWN=-0.004},{M=0.056},{MTOLUP=0.004},{MTOLDWN=0.000},{N=0.135},{FN=5500},{FR=10353},{G=0.038},{FRG=2,4},{WEIGHT=6.664},{PS=J2},{PB=J21},{HARDNESS=Scale C 47 ÷ 52},{FINISH=phosphated and oiled},{EXT=2},{TP=Internal},{SS=Tapered Section},{DC=These products are only available in the USA},{HELP=h}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
RSHE - Imperial
Bill of material
RSHE-143-CSOP-TW
Part No.
RSHE-143-CSOP-TW
RSHE-143-CSOP-TW
no.
143
143
Application Diameter
1.438
1.438
인치
d1 frac
1 7/16
1 7/16
Ring Thickness
0.050
0.050
인치
Ring Thickness Tolerance Up
0.002
0.002
인치
Ring Thickness Tolerance Down
-0.002
-0.002
인치
Ring Diameter
1.596
1.596
인치
Ring Tolerance Up
0.025
0.025
인치
Ring Tolerance Down
-0.020
-0.020
인치
Lug Height (INCH)
0.201
0.201
인치
Lug Height Tolerance Up
0.006
0.006
인치
Lug Height Tolerance Down
-0.006
-0.006
인치
Radial Wall
0.133
0.133
인치
Ring Radial Wall Tolerance Up
0.006
0.006
인치
Ring Radial Tolerance Down
-0.006
-0.006
인치
Taper Width (INCH)
0.065
0.065
인치
CTOLUP
0.006
0.006
인치
CTOLDWN
-0.006
-0.006
인치
Lug Inside Diametaer (INCH)
0.078
0.078
인치
Lug ID Tolerance Up
0.015
0.015
인치
Lug ID Rolerance DOWN
-0.002
-0.002
인치
Groove Diameter
1.528
1.528
인치
Groove Diameter Tolerance Up
0.004
0.004
인치
Groove Diameter Tolerance Down
-0.004
-0.004
인치
Groove Width
0.056
0.056
인치
Groove Width Tolerance Up
0.004
0.004
인치
Groove Width Tolerance Down
0.000
인치
Edge Margin
0.135
0.135
인치
Groove Yield
5500
5500
lb
Ring Shear
10353
10353
lb
Max chamfer/radius
0.038
0.038
인치
Ring Shear @ Max Chamfer/Radius
2,4
2,4
인치
Pliers Straight
J2
J2
Pliers Bent
J21
J21
Material
Spring steel SAE 1074
Spring steel SAE 1074
Hardness
Scale C 47 ÷ 52
Scale C 47 ÷ 52
Finish Type
phosphated and oiled
Base Extrude
2
2
Type
Internal
Smalley Series
Tapered Section
Delivery Country
These products are only available in the USA
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성