MADER Indexing unit RSE-P1-4-4-PE-H
Mader
Indexing unit
RSE-P1-4
Powered by
CAD모델 선택
{mader/rundschalteinheiten/rsep1_4/rse_p1_4_asmtab_pendelnd.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-P1-4-4-PE-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-P1-4-4-PE-H},{ARTNR=216139},{ROT=0},{TEI=4},{DAM=hydraulisch},{DR=pendelnd},{A=105},{B=80},{C=R1/8},{D=Ø30 / 3 tief},{E=6 x M6 / 8 tief},{F=Ø92},{G=Ø13},{H=M8},{I=18},{J=2.1},{K=56},{L=70},{M=Ø102},{N=Ø6.4},{O=Ø10.5},{P=6.5},{Q=M8},{R=Ø13},{S=2.1},{T=12},{U=134},{V=30},{W=62},{X=80},{Y=7},{Z=31.5},{A1=28},{B1=M5},{C1=46},{D1=Ø6 / 2.5 tief},{E1=6x60},{F1=30.5},{EM=8.000},{PPATH=../rse_p1_4/rse_p1_4_asmtpl.prj},{VERS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-P1-4 - Rundschalteinheit mit integrierter Luftdurchführung und Drehrichtung pendelnd
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-P1-4-4-PE-H
Type
RSE-P1-4-4-PE-H
RSE-P1-4-4-PE-H
Artikel-Nr.
216139
216139
rotation
°
Division
4
4
Damping
hydraulisch
Drehrichtung
pendelnd
A
105
mm
±0.01
80
mm
Thread
R1/8
H7
Ø30 / 3 tief
mm
Thread
6 x M6 / 8 tief
F
Ø92
mm
k7
Ø13
mm
Thread
M8
I
18
mm
J
2.1
mm
K
56
mm
±0.05
70
mm
±0.1
Ø102
mm
N
Ø6.4
mm
O
Ø10.5
mm
P
6.5
mm
Thread
M8
k7
Ø13
mm
S
2.1
mm
T
12
mm
U
134
mm
V
30
mm
W
62
mm
±0.02
80
mm
Y
7
mm
Z
31.5
mm
A1
28
mm
Thread
M5
±0.01
46
mm
H7
Ø6 / 2.5 tief
mm
E1
6x60
°
F1
30.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성