??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-6 - Rundschalteinheit mit pneumatischer Endlagendämpfung und Drehrichtung rechts
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-K-6-10-R-P
Type
Artikel-Nr.
rotation
°
Division
Damping
pneumatisch
Drehrichtung
right
A
180 mm
±0.02
154 mm
k7
Ø10 mm
D
2.1 mm
E
Ø6.3 mm
F
65 mm
G
15 mm
H
10 mm
I
19 mm
H7
Ø50 mm
K
6 mm
H7
Ø30 mm
M
Ø110 mm
N
Ø145 mm
O
Ø10.5 mm
P
26 mm
Q
20 mm
R
41 mm
S
12 mm
T
19.5 mm
U
5 mm
V
50 mm
W
40 mm
X
50 mm
Y
12 mm
Z
30 mm
A1
75 mm
±0.02
Ø160 mm
H7
2 x Ø6 / 9 tief mm
Thread
6 x M6 / 9 tief
E1
30 °
F1
6 x 60 °
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models