MADER Indexing unit RSE-K-6-10-L-P
Mader
Indexing unit
RSE-K-6
Powered by
CAD모델 선택
{mader/rundschalteinheiten/rsek6/rse_k_6_asmtab_links.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-K-6-10-L-P (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-K-6-10-L-P},{ARTNR=246870},{ROT=0},{TEI=10},{DAM=pneumatisch},{DR=links},{A=180},{B=154},{C=Ø10},{D=2.1},{E=Ø6.3},{F=65},{G=15},{H=10},{I=19},{J=Ø50},{K=6},{L=Ø30},{M=Ø110},{N=Ø145},{O=Ø10.5},{P=26},{Q=20},{R=41},{S=12},{T=19.5},{U=5},{V=50},{W=40},{X=50},{Y=12},{Z=30},{A1=75},{B1=Ø160},{C1=2 x Ø6 / 9 tief},{D1=6 x M6 / 9 tief},{E1=30},{F1=6 x 60},{VERS=2.000},{PPATH=../rse_k_6/rse_k_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-6 - Rundschalteinheit mit pneumatischer Endlagendämpfung und Drehrichtung links
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-K-6-10-L-P
Type
RSE-K-6-10-L-P
RSE-K-6-10-L-P
Artikel-Nr.
246870
246870
rotation
°
Division
10
10
Damping
pneumatisch
Drehrichtung
left
A
180
mm
±0.02
154
mm
k7
Ø10
mm
D
2.1
mm
E
Ø6.3
mm
F
65
mm
G
15
mm
H
10
mm
I
19
mm
H7
Ø50
mm
K
6
mm
H7
Ø30
mm
M
Ø110
mm
N
Ø145
mm
O
Ø10.5
mm
P
26
mm
Q
20
mm
R
41
mm
S
12
mm
T
19.5
mm
U
5
mm
V
50
mm
W
40
mm
X
50
mm
Y
12
mm
Z
30
mm
A1
75
mm
±0.02
Ø160
mm
H7
2 x Ø6 / 9 tief
mm
Thread
6 x M6 / 9 tief
E1
30
°
F1
6 x 60
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성