MADER Indexing unit RSE-K-3-4-R-H
Mader
Indexing unit
RSE-K-3
Powered by
CAD모델 선택
{mader/rundschalteinheiten/rsek3/rse_k_3.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-K-3-4-R-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-K-3-4-R-H},{ARTNR=216110},{ROT=0},{TEI=4},{DAM=hydraulisch},{DR=rechts},{A=80},{B=66},{C=8},{D=Ø19 / 3 tief},{E=3 x M4 / 9 tief},{F=Ø59},{G=Ø4 / 3 tief},{H=M6},{I=9},{J=M5},{K=24.5},{L=14},{M=32.3},{N=M8},{O=48},{P=Ø6.4},{Q=Ø10.5},{R=20},{S=31},{T=54},{U=31},{V=Ø79},{W=45},{X=104},{Y=6.5},{Z=20},{A1=60},{B1=3 x 120},{C1=34.3},{D1=32.5},{E1=Ø10},{F1=2.1},{PPATH=../rse_k_3/rse_k_3_asmtpl.prj},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-3 - Rundschalteinheit für kleine Einbauräume mit Drehrichtung rechts
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-K-3-4-R-H
Type
RSE-K-3-4-R-H
RSE-K-3-4-R-H
Artikel-Nr.
216110
216110
rotation
°
Division
4
4
Damping
hydraulisch
Drehrichtung
right
Length
80
mm
Länge ±0.01
66
mm
Diameter
8
mm
Diameter
Ø19 / 3 tief
mm
Thread
3 x M4 / 9 tief
Diameter
Ø59
mm
Diameter H7
Ø4 / 3 tief
mm
Thread
M6
Length
9
mm
Thread
M5
Height
24.5
mm
Length
14
mm
Length
32.3
mm
Thread
M8
Länge ±0.01
48
mm
Diameter
Ø6.4
mm
Diameter
Ø10.5
mm
Height
20
mm
Height
31
mm
Length
54
mm
Length
31
mm
Diameter H8
Ø79
mm
Höhe ±0.05
45
mm
Length
104
mm
Height
6.5
mm
Height
20
mm
Angle
60
°
Angle
3 x 120
°
Height
34.3
mm
Length
32.5
mm
Durchmesser k7
Ø10
mm
Height
2.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성