??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-3 - Rundschalteinheit für kleine Einbauräume mit Drehrichtung rechts
Stückliste
MADER Rundschalteinheit RSE-K-3-4-R-H
Typ
Artikel-Nr.
Rotation
°
Teilung
Dämpfung
hydraulisch
Drehrichtung
rechts
Länge
80 mm
Länge ±0.01
66 mm
Durchmesser
8 mm
Durchmesser
Ø19 / 3 tief mm
Gewinde
3 x M4 / 9 tief
Durchmesser
Ø59 mm
Durchmesser H7
Ø4 / 3 tief mm
Gewinde
M6
Länge
9 mm
Gewinde
M5
Höhe
24.5 mm
Länge
14 mm
Länge
32.3 mm
Gewinde
M8
Länge ±0.01
48 mm
Durchmesser
Ø6.4 mm
Durchmesser
Ø10.5 mm
Höhe
20 mm
Höhe
31 mm
Länge
54 mm
Länge
31 mm
Durchmesser H8
Ø79 mm
Höhe ±0.05
45 mm
Länge
104 mm
Höhe
6.5 mm
Höhe
20 mm
Winkel
60 °
Winkel
3 x 120 °
Höhe
34.3 mm
Länge
32.5 mm
Durchmesser k7
Ø10 mm
Höhe
2.1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen