??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-K-3 - Rundschalteinheit für kleine Einbauräume mit Drehrichtung links
Stückliste
MADER Indexing unit RSE-K-3-4-L-H
Type
Artikel-Nr.
rotation
°
Division
Damping
hydraulisch
Drehrichtung
left
Length
80 mm
Länge ±0.01
66 mm
Diameter
8 mm
Diameter
Ø19 / 3 tief mm
Thread
3 x M4 / 9 tief
Diameter
Ø59 mm
Diameter H7
Ø4 / 3 tief mm
Thread
M6
Length
9 mm
Thread
M5
Height
24.5 mm
Length
14 mm
Length
32.3 mm
Thread
M8
Länge ±0.01
48 mm
Diameter
Ø6.4 mm
Diameter
Ø10.5 mm
Height
20 mm
Height
31 mm
Length
54 mm
Length
31 mm
Diameter H8
Ø79 mm
Höhe ±0.05
45 mm
Length
104 mm
Height
6.5 mm
Height
20 mm
Angle
60 °
Angle
3 x 120 °
Height
34.3 mm
Length
32.5 mm
Durchmesser k7
Ø10 mm
Height
2.1 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей