??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSDG3__-U, RSDG3__B-U - Single Axis Robots RSDG3 - Rod Type with Support Guide Motor Folded
Nomenclature
RSDG302-U-C1-N-1-50
Réf. pièce
LEAD
mm
Matériau du corps principal
Alliage d'aluminium
Traitement de surface du corps principal
Revêtement acrylique
Matériau de la tige
inoxydable
Traitement de surface de la tige
-
Matériau du couvercle
Résine Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
Traitement de surface du couvercle
-
Matériau de l'arbre
inoxydable
Traitement de surface de l'arbre
-
Matériau du manchon à billes
inoxydable
Traitement de surface du manchon à billes
-
Sélection du frein
Type de contrôleur
Module E/S
Longueur des câbles
m
Course
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Course
mm
cm
inch
ft
L1
183 mm
L
227.5 mm
Vis à billes utilisable
diam. 12 (C10 laminé)
Moteur utilisable
Moteur pas-à-pas
Détecteur de position utilisable
Résolveur (incrémental)
Température de l'environnement de fonctionnement, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.02 mm
Capacité de charge max., horizontale
kg
Capacité de charge max., verticale
kg
Force de poussée maximale
N
Durée de vie nominale
5 000 km ou plus km
Mouvement perdu
0,1 ou inf. mm
Précision de non-rotation de la tige
+/-0.05 deg
Vitesse maximale
mm/sec
Alimentation d'entrée du contrôleur
DC24V +/-10%
Points de détermination de positionnement maximum
255 pièces
Bornier portatif
Logiciel d'assistance
Câble E/S
Câble pour connexion en guirlande
Manuel d'instructions du robot
Manuel d'instructions du contrôleur
Change la couleur du corps
Pied de montage du robot
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés