RSDG202-U-C1-N-1-50
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rsdg2_u_asmtab.prj},{NB=RSDG202-U-C1-N-1-50},{TYPE=RSDG2},{LEAD=02},{MATMB=Aluminum Alloy},{STMB=Acrylic Coating},{MATR=Steel},{STR=-},{MATC=Acrylonitrile-Butadiene-Styrene resin},{STC=-},{MATS=Steel},{STS=-},{MATBB=Steel},{STBB=-},{BS=},{CT=C1},{IOM=-N},{CAB=1},{STROKE=50},{ABS=dia. 8 (C10 rolled)},{AM=Stepper},{APD=Resolver (Incremental)},{OETH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RPP=+/-0.02},{MLCH=~45},{MLCV=~24},{MCF=600},{RSL=5,000km or more},{LM=0.1 or less},{NAR=+/-0.05},{MS=~80},{CIPS=DC24V +/-10 percent},{MPD=255 pc.},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT10=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{NUTM=8},{NUTB=17},{NUTT=6},{NUTCS=W},{PPATH=rsdg2_u/rsdg2_u_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RSDG2__-U, RSDG2__B-U - 단축 로봇 RSDG2 -로드타입서포트가이드붙이- 모터 병열타입
BOM
RSDG202-U-C1-N-1-50
형번
RSDG202-U-C1-N-1-50
RSDG202-U-C1-N-1-50
리드
02
02
mm
본체재질
알루미늄
본체표면처리
아크릴 도장
로드재질
철
로드표면처리
-
커버재질
ABS
커버표면처리
-
샤프트재질
철
샤프트표면처리
-
볼부시재질
철
볼부시표면처리
-
브레이크선택
브레이크없음
B (브레이크있음)
브레이크없음
B (브레이크있음)
컨트롤러종류
C1 (포인트 제어)
P1(펄스열 제어)
C1 (포인트 제어)
P1(펄스열 제어)
입출력종류
N (NPN)
P (PNP)
C (CC-Link)
D (DeviceNet)
N (NPN)
P (PNP)
C (CC-Link)
D (DeviceNet)
케이블길이
1m - Flex Resistance Cable
3m - Flex Resistance Cable
5m - Flex Resistance Cable
10m - Flex Resistance Cable
1m - Flex Resistance Cable
3m - Flex Resistance Cable
5m - Flex Resistance Cable
10m - Flex Resistance Cable
m
스트로크 지정50mm단위
mm
값 입력 STROKE
스트로크 지정50mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
L1
162.5
mm
L
209.5
mm
질량
2.2
kg
적용볼나사
φ8 (C10전조)
적용모터
스태핑
적용위치검출기
리졸버 (인크리멘탈)
사용주위온도/습도
0~40℃,35~85%Rh (결로되지 않을것)
반복위치결정정밀도
±0.02
mm
최대가반질량 - 수평
~45
~45
kg
최대가반질량 - 수직
~24
~24
kg
최대압력
600
600
N
정격주행수명
5,000km이상
km
로스트 모션
0.1이하
mm
로드 불회전정도
±0.05
deg
최고속도
~80
~80
mm/sec
컨트롤러입력전원
DC24V±10%
최대위치결정 점수
255점
핸디 터미널
핸디 터미널없음
H(핸디 터미널 표준사양)있음
D (핸디 터미널 데드맨 스위치사양붙이)있음
핸디 터미널없음
H(핸디 터미널 표준사양)있음
D (핸디 터미널 데드맨 스위치사양붙이)있음
서포트 소프트
서포트 소프트없음
S (서포트 소프트USB통신케이블붙이)있음
R (서포트 소프트D-Sub통신 케이블 붙이)있음
서포트 소프트없음
S (서포트 소프트USB통신케이블붙이)있음
R (서포트 소프트D-Sub통신 케이블 붙이)있음
I/O 케이블
I/O케이블없음
T(컨트롤C1용I/O케이블)있음
I/O케이블없음
T(컨트롤C1용I/O케이블)있음
데이지 체인 접속용 케이블
데이지 체인 접속용 케이블 없음
C(데이지체인접속용 케이블)있음
데이지 체인 접속용 케이블 없음
C(데이지체인접속용 케이블)있음
로봇본체용 취급설명서
로봇본용취급설명서없음
MJ5(로봇 본체용 취급설명서)있음
로봇본용취급설명서없음
MJ5(로봇 본체용 취급설명서)있음
컨트롤러용취급설명서
컨트롤러용 취급설명서없음
KJ3(컨트롤러 C1용 취급설명서)있음
컨트롤러용 취급설명서없음
KJ3(컨트롤러 C1용 취급설명서)있음
본체수지 색깔변경
본체수지 색깔변경없음
BC (본체수지 색깔변경있음)
본체수지 색깔변경없음
BC (본체수지 색깔변경있음)
로봇장착용 풋
로봇장착용 풋없음
HP (로봇장착용 풋)있음
로봇장착용 풋없음
HP (로봇장착용 풋)있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성