??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSDG1__, RSDG1__B - Single Axis Robots RSDG1 - Rod Type with Support Guide
Stückliste
RSDG106-C1-N-1-50
Teilenummer
LEAD
mm
Werkstoff Hauptkörper
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Acrylbeschichtung
Werkstoff Stange
Stahl
Oberflächenbehandlung Stange
-
Werkstoff Abdeckung
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff
Oberflächenbehandlung Abdeckung
-
Bremse auswählen
Controllertyp
E/A-Modul
Kabellänge
m
Hub
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub
mm
cm
inch
ft
L1
161 mm
L
249 mm
H
2
K
6
Gewicht
1.5 kg
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 8 (C10 gerollt)
Passender Motor
Schrittmotor
Passende Positionsanzeige
Drehmelder (inkremental)
Temperatur der Betriebsumgebung - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
Max. Traglast - Horizontal
kg
Max. Traglast - Vertikal
kg
Max. Schubkraft
N
Nennlebensdauer
min. 5.000km km
Toter Gang
max. 0.1 mm
Drehungsfreie Präzision der Stange
+/-1.0 deg
Max. Drehzahl
mm/sec
Stromversorgung des Controllers
DC24V +/-10%
Max. Positionierpunkte
255 Stk.
Handy Terminal
Support-Software
E/A-Kabel
Kabel für Kaskadierung
Roboter-Gebrauchsanweisung
Controller-Gebrauchsanweisung
Farbe des Grundkörpers ändern
Roboter-Montagefuß
Grease Nozzle
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen