??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RSD2__, RSD2__B - Single Axis Robots RSD2 - Rod Type - Straight
Lista materiale
RSD202-C1-N-1-50
Codice componente
LEAD
mm
Materiale del corpo principale
Lega di alluminio
Trattamento superficie del corpo principale
Rivestimento in acrilico
Materiale dello stelo
Acciaio
Trattamento superficie dello stelo
-
Materiale della copertura
Resina ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene)
Trattamento superficie della copertura
-
Selezione freno
Tipo controller
Modulo I/O
Lunghezza cavo
m
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L1
162.5 mm
L
270.5 mm
Massa
1.4 kg
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 8 (C10 rullata)
Motore applicabile
Stepper
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver (tipo incrementale)
Temperatura ambiente di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.02 mm
Max capacità di carico - Orizzontale
kg
Max capacità di carico - Verticale
kg
Massima forza di spinta
N
Vita utile nominale
5,000km o sup. km
Errore di posizionamento bidirezionale
0.1 o inferiore mm
Rigidità di rotazione stelo
+/-1.0 deg
Velocità massima
mm/sec
Alimentazione ingresso controller
DC24V +/-10%
N. max punti di posizionamento
255 pz.
Terminale di controllo portatile
Software di supporto
Cavo I/O
Cavo per collegamento a margherita
Manuale d'istruzioni robot
Manuale d'istruzioni controller
Modifica del colore corpo
Piede di montaggio robot
Flangia di montaggio robot
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD